FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。

20ft(6.1m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(赤色)

#185687
#185687

純銅 PoE++ 550MHz

1,583円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
1K 販売数
5 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫37点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
120 点仕入れ中、配達予定日2024年10月21日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Cat6ツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(28AWG、1/10G Base-T)

Cat6スリムLANケーブルは、高密度データセンター・アプリケーションに最適なソリューションです。パッチリードのサイズを小さくすることで、混雑を緩和し、ラック内のエアフローを改善します。スナッグレスブートにより、設置時にケーブルが引っ掛かるのを防ぎ、余分な負担を軽減します。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6 スリム ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
20ft(6.1m)(プラグを含む)
導体材質
純銅
導体種類
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格(AWG)
28 (7/0.127mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャック互換性
RJ45
ツイストペア
4 ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ送信が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線 4 ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数が長くなります。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグによりネットワーク接続の安定性が向上します。

PVCジャケット

PVCジャケットは優れた難燃性能を持っています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツは、プラグの抜き差しの際の摩擦を増加させます。

キャビネットのスペースを節約し、データセンター内のエアフローの動きを促進
フルークネットワークス - ケーブルテスト

フルークパッチコード100%テストでは、各パッチコードが指定されたパフォーマンスを発揮することを確信しています。

Q&A
質問する
全て (4)Advantage (1)Customization (1)Function (1)Package Quantity (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
5
0
0
0
0

D***l

Canada

2023年10月28日
5.0
This length is perfect for connecting devices across different rooms without any signal loss or drop in performance. Whether I'm streaming 4K videos, online gaming, or transferring large files, this Cat 6 cable handles it all with ease.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0

A***n

United States

2023年4月26日
5.0
We used these in our office at work. The length is great, Great product for our money. And the quality of the material appears to be durable and strong. I would definitely recommend and buy this product again.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

M***k

United States

2023年4月19日
5.0
We struggled finding long enough Ethernet to go through the living and down the hall into the game room. This was literally the perfect length and has a strong connection.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品