Cat6スリムLANケーブルは、高密度データセンター・アプリケーションに最適なソリューションです。パッチリードのサイズを小さくすることで、混雑を緩和し、ラック内のエアフローを改善します。スナッグレスブートにより、設置時にケーブルが引っ掛かるのを防ぎ、余分な負担を軽減します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
25ft(7.6m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色)
Hot #185678
Hot #185678
1,726円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
3.9K 販売数
3 レビュー
4 Q&A
長さ:
グローバル倉庫604点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
1550 点仕入れ中、配達予定日2024年11月7日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6ツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(28AWG、1/10G Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6 スリム ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
25ft(7.6m)(プラグを含む)
導体材質
純銅
導体種類
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格(AWG)
28 (7/0.127mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャック互換性
RJ45
ツイストペア
4 ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ送信が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線 4 ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護
RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数が長くなります。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグによりネットワーク接続の安定性が向上します。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を持っています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグの抜き差しの際の摩擦を増加させます。
キャビネットのスペースを節約し、データセンター内のエアフローの動きを促進
フルークネットワークス - ケーブルテスト
フルークパッチコード100%テストでは、各パッチコードが指定されたパフォーマンスを発揮することを確信しています。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (4)Advantage (1)Certification (1)Customization (1)Function (1)Product Comparison (1)T568B (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
K***s
United States
2023年11月01日
We use the thin CAT 6 in out data centers /MDF and IDF’s. The thin cables really help with cable management.Thanks!
FS認証購入者
役に立った 15
コメント 0B***o
United States
2023年10月28日
I bought it for my doorbell IP camera. The low-profile plug worked perfectly.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0A***n
United States
2023年3月13日
One of the best quality cables I have used.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品