QSFP28モジュールーは、LCコネクタを介して1310nmTx/1280nmRxの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大20kmの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、他のモジュールーまたは相補波長のネットワーク機器で使用する必要があります。QSFP28 MSAで指定されているように、デジタル診断機能はI2Cインタフェースを介して利用することもでき、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。これらの機能を備えた、インストールが簡単で、ホットスワップ可能なモジュールーは、100Gイーサネット、データセンター、ストレージエリアネットワークアプリケーションなどのさまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
![HPE Aruba互換 100GBASE-BX20 QSFP28光モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230529144652p5uf2c.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![HPE Aruba互換 100GBASE-BX20 QSFP28光モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/images/202309151803302ckhhe.jpg)
![HPE Aruba互換 100GBASE-BX20 QSFP28光モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652p5uf2c.jpg)
![HPE Aruba互換 100GBASE-BX20 QSFP28光モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652bmfsnv.jpg)
![HPE Aruba互換 100GBASE-BX20 QSFP28光モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652iu2o9u.jpg)
![HPE Aruba互換 100GBASE-BX20 QSFP28光モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652sfqhms.jpg)
![HPE Aruba互換 100GBASE-BX20 QSFP28光モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652tbkwwi.jpg)
HPE Aruba互換 100GBASE-BX20 QSFP28光モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LCシンプレックス SMF)
#185645
#185645
364,370円 (税込)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
18 販売数
1 レビュー
0 質問内容
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年7月5日金曜日
グローバル倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年7月15日月曜日
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
HPE Aruba互換 100GBASE-BX20 QSFP28モジュール(イーサネット及びデータセンター向け、SMF、1310nm-TX/1280nm--RX、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP28-100G-BX20
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.1Gbps
波長
1310nm-TX/1280nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
受信感度
-14.5dBm
最大パワーバジェット
13dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
拡張温度範囲
-20 ~ 85°C
通信プロトコル
QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108175121o79lle.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117185807zoqklj.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
中心波長 | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCシンプレクス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 20km | 20km | 20km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
温度範囲 | -20 ~ 85°C (拡張用) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
Е***а
Russian Federation
2023年4月18日
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品