カスタマイズされたQSFP-DDモジュールは、MTP/MPO-24コネクタを介してマルチモードファイバ(MMF)上で最大100mのリンク長をサポートします。
このモジュールは、IEEE 802.3bmおよびQSFP-DD MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。2×100GBASE-SR4イーサネット、データセンター、スイッチ&アンプ、ルーター接続に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFPDD-2SR4-200GからQDD-SR4-2x100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。