FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はGE 1に関するものです。
この写真はGE 2に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はGE 3に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はGE 1に関するものです。
この写真はGE 2に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はGE 3に関するものです。
この写真は1に関するものです。

汎用互換 200GBASE-FR4 QSFP56光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)

#185401
#185401

Inphi DSP Oclaro DML ≤ 6.5W LCデュプレックス SMF

158,332円 (税込)
FS P/N: QSFP-FR4-200G
15 販売数
5 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月10日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用互換 200GBASE-FR4 QSFP56光モジュール(SMF、1271nm、1291nm、1311nmと1331nm、2km、LC、DOM)

汎用互換QSFP56モジュールは、LCデュプレックスコネクタで1295nm~1309nmの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大2kmの200GBASEイーサネットスループットに対応するように設計されています。
このモジュールは、IEEE 802.3cd、IEEE 802.3bs、QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8024とSFF-8679規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。200Gイーサネット、データセンター、クラウドネットワークに適しています。


ご注意: FS P/NはQSFP-FR4-200GからQSFP-FR4-200Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QSFP-FR4-200G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56
最大伝送レート
200Gbps (4x50Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.2 ~ 4.7dBm
受信感度
< -8.2dBm
パワーバジェット
4dB
レシーバー過負荷
4.7dBm
消費電力
≤ 6.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、IEEE 802.3bs、QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8024、SFF-8679
保証期間
5年間
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
接続ソリューション
特徴
中心波長
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
1310nm
850nm
850nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
最大伝送距離
2km
10km
70m@OM3/100m@OM4
100m
適用ケーブル
SMF
SMF
MMF
MMF
変調方式
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
8x25G NRZ
送信機タイプ
DFB
DFB
VCSEL
VCSEL
チップ
Oclaro
Inphi
Inphi
Macom
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
アプリケーション
200Gイーサネット、データセンター、クラウドネットワーク
200Gイーサネット、Data Center, 5G backhaul
200Gイーサネット、データセンター相互接続、高性能コンピューティング
2×100GBASE-SR4イーサネット、データセンター、スイッチ&ルーターの接続
Q&A
質問する
全て (2)Infiniband (1)Protocols (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
5
0
0
0
0

S***t

Germany

2023年6月07日
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

F***a

Germany

2023年3月22日
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***n

United States

2023年2月07日
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品