汎用互換QSFP-DDモジュールは、MTP/MPO-24コネクタ経由でマルチモード・ファイバ(MMF)を介して最大100mのリンク長をサポートします。
このモジュールは、IEEE 802.3bm およびQSFP-DD MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。2×100GBASE-SR4イーサネット、データセンター、スイッチ&ルーター接続に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFPDD-2SR4-200GからQDD-SR4-2x100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。