800G QSFP-DD DACケーブルは、800Gイーサネットアプリケーションにおいて、光ファイバに代わる高速で費用対効果の高い製品です。16本の高速銅ペアが含まれており、それぞれが最大100Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、IEEE 802.3ckイーサネット規格とQSFP-DD MSAに準拠しています。 これらの特徴により、短距離相互接続のための電力効率の高い接続性を提供し、データセンターにおけるより高いポート帯域幅、密度、設定可能性を実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) 汎用互換 800G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)
#184856
#184856
66,407円 (税込)
FS P/N: QDD-800G-AC01
7 販売数
6 レビュー
2 Q&A
Length:
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
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
汎用互換 800G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(1メートル、アクティブ、QSFP-DD/QSFP-DD、30AWG)
製品規格
型番
QDD-800G-AC01
インタフェース
QSFP-DD/QSFP-DD
メデイア
銅製
最大伝送レート
800Gbps
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
1m(3ft)
最小曲げ半径
34.5mm
ケージ規格
30AWG
変調方式
PAM4
消費電力
≤ 1.2W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA Rev. 5.0、CMIS Rev 4.0、SFF 8417、IEEE 802.3ck
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
ケーブル種類 | アクテイブダイレクトアタッチ銅線 | アクテイブダイレクトアタッチ銅線 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 | パッシブブレイクアウト銅線 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 |
データレート | 800G ~ 800G | 800G ~ 800G | 800G ~ 800G | 800G ~ 2x400G | 800G ~ 800G |
コネクタ種類 | QSFP-DD ~ QSFP-DD | QSFP-DD ~ QSFP-DD | QSFP-DD ~ QSFP-DD | OSFP ~ 2xOSFP | OSFP ~ OSFP |
消費電力 | ≤ 1.2W | ≤ 10W | ≤ 0.005W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W |
ケーブル長さ | 0.5-2.5m (2ft-8ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
ケージ規格 | 28-30AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28AWG | 28-30AWG |
最小曲げ半径 | 34.5-40.5mm | 34mm | 69-81mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
ジャケット材質 | PVC(OFNR) | LSZH | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) |
通信プロトコル | QSFP-DD MSA Rev.5.0、CMIS Rev 4.0、SFF 8417、IEEE 802.3ck | QSFP-DD MSA、IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck、QSFP-DD MSA | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 |
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
A***t
United States
2023年9月12日
They work like a charm. Great value. Thank you, FS.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0C***l
United States
2023年9月08日
The cable is a perfect fit for the project I'm working on. The advices given by FS tech team helped a lot.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***y
United States
2023年9月04日
FIVE STARSSSS! My AR was really nice and helpful. She always answered all my questions in time and recommend proper products. It fits really well and transmits without issue.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品