100GBASE-FRシングルラムダQSFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)上で、デュプレックスLCコネクタを介して最大2kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するBroadcomチップが搭載されています。このモジュールはQSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、100G Lambda MSA規格に準拠している。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェース経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この取り付けが簡単でホットスワップ可能なトランシーバーは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレークアウト・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-FR-100GからQSFP-FR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![Brocade互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240130150614vpiw75.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Brocade互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130150614vpiw75.jpg)
![Brocade互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401301506091w85ty.jpg)
![Brocade互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510113900718hvi.jpg)
![Brocade互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130150602rdvrop.jpg)
![Brocade互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510113900xso34v.jpg)
Brocade互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)
#184582
#184582
53,728円 (税込)
FS P/N: QSFP-FR-100G
4 販売数
7 レビュー
1 質問内容
Transceiver Type:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月22日月曜日
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
Brocade AFCT-89SFDZ互換 100GBASE-FR シングルLambda QSFP28 PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、2km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
AFCT-89SFDZ
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.4 ~ 4dBm
最小受信電力
-6.4dBm
パワーバジェット
4dB
受信機過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 4W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
包装技術
COB(チップオンボード)実装
内蔵FEC
対応(KP4)
変調方式
PAM4
通信プロトコル
100G Lambda MSA 100G-FR仕様に準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221114123315nyzvir.jpg)
特徴
1サイトずつアップグレード
1サイトだけ400Gにアップグレードしても、既存の100Gサイトと接続することができます。
消費電力4W未満で省エネを実現
Broadcom DSPチップを内蔵した100Gシングルラムダモジュールは、100Gアプリケーションにおいて高速、かつ低消費電力を実現します。
Broadcom DSPチップ
安定した伝送
≤ 4W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産保証
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が証明される
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816141941nk7uh4.jpg)
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 2km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB |
チップ | Broadcomチップ | Macomチップ | Macomチップ | Macomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
7
0
0
0
0
B***t
United States
2023年5月26日
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0J***n
United States
2023年4月28日
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0M***a
Australia
2023年3月23日
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品