HPE Aruba S3N88A互換100GBASE-DRシングルラムダQSFP光モジュールは、デュプレックスLCコネクタ経由で1310nmの波長を使用し、シングル モードファイバ(SMF)上で最大500mの100GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するBroadcomチップが含まれています。このモジュールは、QSFP MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP MSAで指定されているI2Cインターフェイス経由でも利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この取り付けが簡単なホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400G ~ 100Gのブレークアウトアプリケーションなどのさまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP28-DR-100GからQSFP-DR-100Gに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HP互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF)
#184579
#184579
47,389円 (税込)
FS P/N: QSFP-DR-100G
31 販売数
27 レビュー
6 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫59点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
HPE Aruba S3N88A互換 100GBASE-DR QSFP PAM4モジュール(シングルラムダ、SMF、1310nm、500m、LC、DOM)
仕様一覧
型番
S3N88A
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4dBm
最小受信電力
-5.9dBm ~ 4dBm
消費電力
≤ 4W
消光比
3.5dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
内蔵FEC
対応(KP4)
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
パッケージ技術
BOX
変調方式
PAM4
コアサイズ
9um/125um
通信プロトコル
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR仕様準拠
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
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1つのサイトだけを400Gギアにアップグレードしても、既存の100Gサイトに接続できます。
100Gをリードする性能と品質
Broadcomチップを内蔵し、個別に設計されたBOXパッケージを備えたQSFP28トランシーバーは、100Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcomチップ
安定した伝送
≤ 4W
低消費電力
BOXパッケージ
高い信頼性
ホスト機器との相互運用性テスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光トランシーバーを再構成することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 500m (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) | 25km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング |
チップ | Broadcomチップ | Macomチップ | Broadcomチップ | Inphiチップ |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (6)Application (2)Compatibility (1)FS Box (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
27
0
0
0
0
C***o
Canada
2023年11月15日
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
FS認証購入者
役に立った 23
コメント 0P***g
United States
2023年11月14日
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
FS認証購入者
役に立った 9
コメント 0M***o
United States
2023年10月09日
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品