10G-TX/10G(2.5G)-RXおよび2.5G-TX/1.25G-RXトランシーバーモジュールは、10ギガビット対応の対称パッシブ光ネットワーク(XGSPON&GPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。XGSPONコンボOLT SFP+トランシーバーは、対称9.953Gbps、2.488Gbps、1.244Gbpsのアップストリームデータレートと、9.953Gbpsと2.488Gbpsのダウンストリームデータレートを提供し、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-TG.9807.1およびSFP+ MSAに完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 カスタム XGS-PON&GPONコンボ OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX & 1490nm-TX/1310nm-RX クラスB+ 20km DDM SC/UPC SMF)
#184333
#184333
44,219円 (税込)
FS P/N: XSG-SFP-B+L-I
4 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Fiberhome
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON コンボOLT クラスB+ 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX & 1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
XSG-SFP-B+L-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML+DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 4dBm (9.953G)
1.5 ~ 5dBm (2.488G)
1.5 ~ 5dBm (2.488G)
受信パワー
-25 ~ -4dBm (9.953G)
-26.5 ~ -6dBm (2.488G)
-28 ~ -8dBm (1.244G)
-26.5 ~ -6dBm (2.488G)
-28 ~ -8dBm (1.244G)
クラス
B+
ピン数
22PIN
受信機過負荷
≤ -4dBm (9.953G)
≤ -6dBm (2.488G)
≤ -8dBm (1.244G)
≤ -6dBm (2.488G)
≤ -8dBm (1.244G)
受信感度
≥ -25dBm (9.953G)
≥ -26.5dBm (2.488G)
≥ -28dBm (1.244G)
≥ -26.5dBm (2.488G)
≥ -28dBm (1.244G)
消費電力
3W (標準)
消光比
8.2dB
適用範囲
FTTH、FTTC、FTTB、XGS-PONアクセスネットワーク、XG-PONアクセスネットワーク、GPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.984.5(2014)
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON OPLクラスB+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON OPLクラスB+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
完全な互換性のためのモジュールのカスタマイズ
FSボックスまたはコードボードで設定し、対象となるスイッチ環境でテストすることで、高性能な相互運用性を実現します。
カスタム互換ブランド
100%実機検証
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷・在庫・配備を容易にします。
ラベルタイプ選択
色付き白黒ラベルまたはニュートラルラベル
ラベルの詳細
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
温度テスト
-40 ~ 85°C
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品