汎用互換SFP-DDアクティブオプティカルケーブルは、SFP-DDコネクタを備えたダイレクトアタッチファイバアセンブリで、OM4マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCケーブルは、SFP-DD MSAとRoHS規格に準拠しています。ディスクリート光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合と比較して、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内や隣接するラック間での100Gbps接続に適しています。
![25m(82ft) 汎用互換 100G SFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSDD-AO25に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202302241622238tdyfo.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![25m(82ft) 汎用互換 100G SFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSDD-AO25に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302241622238tdyfo.jpg)
![25m(82ft) 汎用互換 100G SFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSDD-AO25に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230224162223msqojc.jpg)
![25m(82ft) 汎用互換 100G SFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSDD-AO25に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230224162223nhu9xb.jpg)
![25m(82ft) 汎用互換 100G SFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSDD-AO25に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230224162223meq4dl.jpg)
![25m(82ft) 汎用互換 100G SFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSDD-AO25に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230224162223x0erhn.jpg)
25m(82ft) 汎用互換 100G SFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#184043
#184043
58,166円 (税込)
FS P/N: SDD-AO25
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月31日木曜日
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
汎用互換 100G SFP-DD AOCケーブル(25メートル、SFP-DD/SFP-DD)
製品規格
型番
SDD-AO25
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP-DD/SFP-DD
最大伝送速度
100Gbps
ケーブル長さ
25m(82ft)
ケーブル種類
OM4
波長
850nm
最小曲げ半径
60mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 3.5W
電源
3.5V
CDR((クロック&データリカバリー))
TX & RX 内蔵CDR
変調方式
PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP-DD MSA、SFP-DD MIS
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230502111258dymgnq.jpg)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
B***o
Canada
2023年11月29日
High quality cable, fast delivery. I would buy from this seller again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***n
United States
2023年9月16日
Everything is running very well so far. These AOC cables have exceeded my expectations in terms of quality and performance.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品