FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSDD-AO07に関するものです。
この写真はSDD-AO07に関するものです。
この写真はSDD-AO07に関するものです。
この写真はSDD-AO07に関するものです。
この写真はSDD-AO07に関するものです。
この写真はSDD-AO07に関するものです。
この写真はSDD-AO07に関するものです。
この写真はSDD-AO07に関するものです。
この写真はSDD-AO07に関するものです。
この写真はSDD-AO07に関するものです。

7m(23ft) 汎用互換 100G SFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC)

#184039
#184039

≤ 3.5W / 60mm / ファイバ

52,460円 (税込)
FS P/N: SDD-AO07
4 販売数
2 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年07月10日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用互換 100G SFP-DD AOCケーブル(7メートル、SFP-DD/SFP-DD)

汎用互換SFP-DDアクティブオプティカルケーブルは、SFP-DDコネクタを備えたダイレクトアタッチファイバアセンブリで、OM4マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCケーブルは、SFP-DD MSAとRoHS規格に準拠しています。ディスクリート光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合と比較して、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内や隣接するラック間での100Gbps接続に適しています。

製品規格
型番
SDD-AO07
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP-DD/SFP-DD
最大伝送速度
100Gbps
ケーブル長さ
7m(23ft)
ケーブル種類
OM4
波長
850nm
最小曲げ半径
60mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 3.5W
電源
3.5V
CDR((クロック&データリカバリー))
TX & RX 内蔵CDR
変調方式
PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP-DD MSA、SFP-DD MIS
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
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
2
0
0
0
0

B***o

Canada

2023年11月29日
5.0
High quality cable, fast delivery. I would buy from this seller again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

E***n

United States

2023年9月16日
5.0
Everything is running very well so far. These AOC cables have exceeded my expectations in terms of quality and performance.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品