GPON OLT 2.488G-TX/1.244G-RXトランシーバーモジュールは、ギガビットパッシブ光ネットワーク(GPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。GPON OLT SFPトランシーバーは、非対称アップストリーム1.244Gbpsおよびダウンストリームデータレート2.488Gbpsを提供し、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.984.2およびRoHSに完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 カスタム GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスC++ 20km DDM SC/UPC SMF)
#183841
#183841
9,351円 (税込)
FS P/N: GSFP-43-20C++L-I
0 販売数
1 レビュー
2 Q&A
対応ブランド:
NOKIA
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT クラスC++ 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
GSFP-43-20C++L-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
4.5 ~ 8dBm
受信パワー
-33 ~ -12dBm
クラス
C++
最大リンクバジェット
32dB
受信機過負荷
≤ -12dBm
受信感度
≥ -33dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
FTTx、GPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.984.2、RoHS
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
全て (2)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
R***r
Australia
2023年11月24日
Your order ships fast, and never disappointing!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品