Dell(DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M互換 200G QSFP-DD/8x25G SFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブルは、マルチモードファイバシステムで動作するように設計されています。このブレークアウトケーブルは、QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSAおよびCMIS V4.0/SFF-8472に準拠しています。200Gbpsの帯域幅で各方向8本のデータレーンを集積しており、短距離のマルチレーンデータ通信やインターコネクトアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
30m(98ft) Dell(DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-30M互換 200G QSFP-DD/8x25G SFP28アクティブオプティカルブレイクアウトケーブル(AOC)
#183724
#183724
96,521円 (税込)
FS P/N: QDD-200G-8SAO30
2 販売数
2 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月10日火曜日
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
Dell(DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-30M互換 200G QSFP-DD/8x25G SFP28 AOCケーブル(50メートル、QSFP-DD/SFP28)
製品規格
型番
AOC-Q28DD-8S28-25G-30M
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/8x25G SFP28
最大伝送速度
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
ケーブル長さ
30m
ケーブル種類
OM3
最小曲げ半径
30mm
消費電力
QSFP-DD< 4W、SFP28< 1W
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
変調方式
NRZ
BER
5E-5
内蔵FEC
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA V5.0、SFP28 MSA、CMIS V4.0、SFF-8472
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
D***n
Canada
2023年6月04日
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品