FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は24FMTPOM5に関するものです。
この写真は24FMTPOM5に関するものです。
この写真は24FMTPOM5に関するものです。
この写真は24FMTPOM5に関するものです。
この写真は24FMTPOM5に関するものです。
この写真は24FMTPOM5に関するものです。
この写真は24FMTPOM5に関するものです。
この写真は24FMTPOM5に関するものです。

1m(3ft) MTP®-24(メス) - MTP®-24(メス) OM5 マルチモード エリートトランクケーブル(24芯、タイプA、プレナム/OFNP、ライムグリーン)

#183676
#183676

SWDMソリューション MTP®カセット(A - AF)

26,785円 (税込)
FS P/N: 24FMTPOM5
1 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

MTP®メス - MTP®メス OM5 ジャンパーケーブル

MTP®ジャンパーケーブルは、当社のトランクケーブルと組み合わせて使用することで、データセンターにおけるより高速なデータレートへのシームレスな移行を可能にします。通常、キャビネット内のパッチングに使用されます。MTP® ケーブルは、時間のかかる現場での終端に代わるコスト効率の高い代替品で、省スペースとケーブル管理のトラブル削減を必要とするデータセンターでの高密度ファイバ接続用に設計されています。

注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを実現しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
研磨方式
UPC - UPC
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
ファイバの種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
ファイバ芯数
24芯
極性
タイプA
ケーブル外径(OD)
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
最小曲げ半径(光ファイバ)
7.5mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
コネクタ耐久性
500回
引張荷重(長期/短期)
80/240N
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTPはUS Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給で提携しています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
より高速なデータレートへのシームレスな移行
各ケーブルは細心の注意を払って巻かれ、配備の準備ができており、安定した高速データ伝送を実現するように設計されています。
Corning ClearCurve® Fiber reduces optical loss in tight bends for slack storage and routing, less risk of downtime
データセンターおよびキャリアグレードアプリケーション向けの高性能MTベースUS Conec MTP®コネクタ。
プレナムジャケット、最高の防火安全性評価

OFNP(プレナム)ジャケットはプレナム空気空間に安全で、UL 910規制に準拠しており、定格なしのアプリケーションとOFNR(ライザー)定格のアプリケーションの両方と互換性があります。

識別しやすい色分けされたコネクタブーツ
MTP® Base 12/24は、さまざまな導入要件を満たすために、さまざまなファイバ芯数オプションを提供します。
並列アプリケーション
二重アプリケーション
OM5ファイバ - 次世代広帯域ネットワークに対応

1本のファイバで複数の信号を送信し、1本のファイバの帯域幅を少なくとも4倍に増やします。

さまざまな環境に対応する高密度ケーブル配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

Q&A
質問する
全て (2)Insertion Loss (1)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品