FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
00:58
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。

Cisco QDD-400G-DR4-S互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF)

Hot #183424
Hot #183424

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

79,087円 (税込)
FS P/N: QDD-DR4-400G
113 販売数
4 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫49点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Cisco QDD-400G-DR4-S互換 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO、DOM)

400GBASE-DR4モジュールは、MTP/MPO-12コネクタを備えた最大500mのSMFのリンク長をサポートします。このモジュールは、QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8規格に準拠しています。400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で4レーン並列に伝送されます。QSFP-DR-100Gへの4x100Gブレークアウトとして使用することができます。400GBASEデータセンター向けの費用対効果に優れ、消費電力も低いソリューションです。


ご注意: FS P/NはQDD-DR4-400GからQDD-DR4-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QDD-400G-DR4-S
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
変調方式
PAM4
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
受信感度
-5.9dBm ~ 4.0dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD CMIS Rev 4.0、QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
保証期間
5年間
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
接続ソリューション
特徴
データセンター向けに設計された高性能チップ
Inphiチップを内蔵したモジュールは、400Gアプリケーションにおいて高速、低電力を実現します。
Inphiチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1310nm
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
光モジュールを再設定して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストに柔軟性をもたらします。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
最大伝送距離
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
変調方式
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Macomチップ
Broadcom 7nm DSP
送信機タイプ
EML
DFB
EML
DFB
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD CMIS Rev 4.0、QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA、CMIS 5.0、IEEE Std 802.3ck、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
800G~2x400Gブレイクアウト
400G~4x100Gブレイクアウト
データセンター
800G~2x400Gブレイクアウト
400G~4x100Gブレイクアウト
データセンター
データセンター
800G~2x400Gブレイクアウト
400G~4x100Gブレイクアウト
Q&A
質問する
全て (4)Application (1)Chipset (1)Compatibility (1)Power Consumption (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
4
0
0
0
0

S***r

United States

2023年11月10日
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

E***s

United States

2023年11月02日
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

L***k

Canada

2023年5月30日
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品