FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はAD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FSに関するものです。

FC/UPC-FC/UPC シンプレックス シングルモード/マルチモード スクエアソリッドタイプ一体型金属製光ファイバアダプタ/カプラー(フランジ付き、10個/パック)

#183377
#183377

ニッケルメッキ銅 ジルコニアスリーブ ≤ 0.2dB

2,536円 (税込)
FS P/N: AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS
208 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫54点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

FC/UPC-FC/UPC シングルモード/マルチモード スクエアソリッドタイプ一体型銅製光ファイバアダプタ(シンプレックス、メス-メス、0.2dB挿入損失)

カプラーとも呼ばれる光ファイバアダプタは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。

2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプタは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプタは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。

製品規格
コネクタの種類
FC/UPC - FC/UPC
ボディスタイル
シンプレックス
ファイバ種類
シングルモード/マルチモード
挿入損失
≤ 0.2dB
耐久性
1000回
取付タイプ
フルフランジ
アライメントスリーブ材質
セラミック
パッケージ数量
10個
難燃率
UL 94V-0
動作温度範囲
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
アダプタを使用してファイバ接続を延長

高精度のコンポーネントと工具不要の設計により、アダプタを使用すると、光ファイバ回線との直接接続を通じて2つのデバイスが離れた場所から通信できるようになります。

防塵保護キャップ

アダプタをほこりから守り、清潔に保つ

精製セラミックスリーブ

ファイバジャンパー間の最大接続を確保

一体型デザイン

アダプタの分離や破裂の危険を排除

ニッケルメッキ銅は金属を腐食から保護します。

アダプタは、耐食性に優れるニッケルメッキ銅製です。 機械加工により、その構造はより堅牢で高硬度、高精度です。

光ファイバ接続のアプリケーション
このアダプタは、サーバーラック、パッチパネル、光分配フレーム (ODF)、CATV、光ファイバブロードバンド アクセスネットワークなどで広く使用できます。
光分配フレーム
FTTHネットワーク接続
CATV/CCTV接続
ローカルエリアネットワーク
Q&A
質問する
全て (2)Material (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

E***s

Canada

2024年5月26日
5.0
Its precise alignment ensures a smooth, seamless fit that outperforms other designs I've tried. Good!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

D***a

Australia

2024年2月05日
5.0
Highly recommend this nickel-plated copper adapter for its excellent corrosion resistance and long-lasting performance!
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品