FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はAD-FCU-FCU-SMM-SX-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SMM-SX-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SMM-SX-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SMM-SX-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SMM-SX-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SMM-SX-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SMM-SX-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SMM-SX-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SMM-SX-FSに関するものです。
この写真はAD-FCU-FCU-SMM-SX-FSに関するものです。

FC/UPC-FC/UPC シングルモード/マルチモード 金属製Small D光ファイバアダプター/カプラー(シンプレックス、フランジなし、10個/パック)

#183376
#183376

ニッケルメッキ銅 ジルコニアスリーブ ≤ 0.2dB

2,536円 (税込)
FS P/N: AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS
305 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫30点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

FC/UPC-FC/UPC シングルモード/マルチモード シンプレックスSmall Dファイバアダプタ(メス-メス、0.2dB挿入損失)

光ファイバアダプターは、カプラとも呼ばれ、2つの光ファイバライン間の光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。

光ファイバアダプタは、2つのコネクタを正確に接続することで、光源を最大限に伝送し、可能な限り損失を低減することができます。同時に、光ファイバアダプタは、挿入損失が低く、互換性と再現性が高いという利点があります。FSは、特殊なオス-メスハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しています。

製品規格
コネクタの種類
FC/UPC - FC/UPC
ボディスタイル
シンプレックス
ファイバ種類
シングルモード/マルチモード
挿入損失
≤ 0.2dB
耐久性
1000回
取付タイプ
縮小フランジ付き
アライメントスリーブ材質
セラミック
パッケージ数量
10個
難燃率
UL 94V-0
動作温度範囲
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
アダプタによるファイバ接続の延長

高精度の部品と工具不要の設計により、アダプターは光ファイバ回線に直接接続することで、2台の機器を離れた場所から通信させることができます。

保護ダストキャップ

アダプターをホコリから守り、清潔に保ちます。

洗練されたセラミックスリーブ

ファイバジャンパー間の最大接続を確保します。

ワンピースの設計

アダプターを分離および破裂の危険無し作ります。

ニッケルメッキ銅が金属を腐食から守る

アダプターはニッケルメッキ銅製で、腐食に強いです。機械加工により、硬度と精度が高く、より頑丈な構造になっています。

光ファイバ接続の用途
サーバーラック、パッチパネル、光分配フレーム(ODF)、CATV、光ファイバブロードバンドアクセスネットワークなどに広く使用されています。
光配線フレーム
FTTHネットワーク接続
CATV/CCTV接続
ローカルエリアネットワーク
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品