Brocade 互換の100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュールは、LCデュプレックスSMFファイバ上で最大20kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定された2ワイヤーシリアルインターフェースを介して利用できます。動作温度範囲は-40°Cから85°Cまでであり、この産業用ファイバーオプティックモジュールは、通信、データ処理・管理、産業および工場自動化の応用、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェントトランスポーテーションシステム(ITS)、海上、油田およびガス田、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
ご注意: FSのP/NがQ28-4W20-100G-IからQSFP-4W20-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![産業用 Brocade互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131170417ayha2h.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Brocade互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170417ayha2h.jpg)
![産業用 Brocade互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170417fgalj7.jpg)
![産業用 Brocade互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103859nb1at2.jpg)
![産業用 Brocade互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170417g34jdu.jpg)
![産業用 Brocade互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103920qxf3d7.jpg)
産業用 Brocade互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF)
#183262
#183262
185,275円 (税込)
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
5 販売数
3 レビュー
2 Q&A
Transceiver Types:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
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
Brocade互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-4W20-100G-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
最小受信電力
-14.5dBm
パワーバジェット
10.2db
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3-2018、4WDM-20、SFF-8661、SFF-8636
保証期間
5年間
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221114173234b3ud3v.jpg)
特徴
データセンターとテレコム向け100G接続
QSFP28光トランシーバーは、4.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とし、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175516rqjxqh.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCシンプレックス |
最大伝送距離 | 20km | 20km | 20km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (拡張用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)DDM (1)Power Consumption (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
L***s
Australia
2023年4月14日
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***n
United States
2023年1月13日
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品