FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。

FSスイッチ用 4x100GBASE-LR QSFPDDモジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF)

#183248
#183248

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-LR

205,879円 (税込)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
8 販売数
9 レビュー
9 Q&A
グローバル倉庫23点在庫あり、配達予定日2024年8月13日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4モジュール(SMF、1310nm、10Km、MTP/MPO、DOM)

400GBASE-PLR4モジュール、MTP/MPO-12コネクタ、パラレルシングルモードファイバで最大10kmをサポートします。IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8規格に準拠します。
400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で4本のパラレルレーンに伝送されます。QSFP-LR-100Gへの4x100Gブレイクアウトとして使用可能です。


ご注意: FSのP/NがQSFPDD-PLR4-400GからQDD-PLR4-400Gに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QDD-PLR4-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
受信パワー
-8.2 ~ 5.8dBm
パワーバジェット
6.3dB
変調方式
8x 50G PAM4
消費電力
≤ 9W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
コアサイズ
G.652/9um
パッケージテクノロジー
COB
通信プロトコル
IEEE 802.3cu、QSFP-DD MSA、CMIS 4.0
保証期間
5年間
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
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1つのサイトだけを400Gギアにアップグレードしても、既存の100Gサイトに接続できます。
新しい400Gサイトとレガシー100Gサイトとの接続
400Gポートの帯域幅をフル活用
新しい400Gポートで100Gオプティクスを再利用
400Gをリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DD光モジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 9W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産性を確保
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
最大伝送距離
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
変調方式
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 10W
≤ 14W
≤ 12W
≤ 14W
送信機タイプ
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
包装技術
COB
BOX
COB
BOX
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3cu
OSFP MSA、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
データセンター
データセンター
Q&A
質問する
全て (9)Ports (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
9
0
0
0
0

R***t

United States

2023年6月15日
5.0
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***a

United States

2023年6月07日
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

O***f

Germany

2023年5月13日
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品