Generic Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![汎用互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1310nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/74674.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1310nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.main.jpg)
![汎用互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1310nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.B.jpg)
![汎用互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1310nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.C.jpg)
![汎用互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1310nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.D.jpg)
![汎用互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1310nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.E.jpg)
![汎用互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1310nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.F.jpg)
汎用互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1310nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#74674
#74674
6,181円 (税込)
FS P/N: SFP-10GER-31
1.7K 販売数
72 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫298点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GER-31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
<-15dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230725101750agqv7l.jpg)
特徴
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062616493516m53i.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
54
15
3
0
0
M***l
Austria
2020年11月07日
Die Modulverpackung sieht sehr sorgfältig aus und ist wirklich gut zu verwenden. Besuchen Sie sie also beim nächsten Mal wieder!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***r
Canada
2020年8月08日
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
FS認証購入者
役に立った 17
コメント 0J***n
India
2020年6月07日
The web site makes it easy to find the correct items and once ordered they are sent promptly with emailed advice along the way. My experience was a very positive one.
FS認証購入者
役に立った 19
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品