FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55に関するものです。

Brocade 10G-SFPP-ZR互換 10GBASE SFP+光モジュール(1550nm 80km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)

#31382
#31382

Semtech ハイセンスTDM データセンター ≤ 1.8W LCデュプレックス SMF

41,049円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZR-55
535 販売数
390 レビュー
0 質問内容
日本倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年7月14日日曜日
グローバル倉庫206点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Brocade 10G-SFPP-ZR互換 10GBASE SFP+光モジュール(SMF、1550nm、80km、LC、DOM)

Brocade 10G-SFPP-ZR互換SFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でOS2 SMFを最大80kmサポートします。このモジュールは、RoHS指令2011/65/EUに準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2 線シリアルインターフェイスを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+光モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、ファイバチャネルなどに最適です。

製品規格
型番
10G-SFPP-ZR
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML 1550nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
ご注意: 長距離光モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表に従って適切な減衰器と組み合わせてください。
距離
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
減衰器
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
データセンター向け10G接続
0.6Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+光モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
波長
1550nm
850nm
1310nm
850nm
最大伝送距離
80km
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
適用ケーブル
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7またはそれ以上
Cat6A/Cat7またはそれ以上
MMF
送信パワー
0 ~ 5dBm
-7.3 ~ -1dBm
-6.5 ~ -0.5dBm
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -23dBm
< -11.1dBm
< -8.4dBm
< -11.1dBm
消費電力
< 1.5W
≤ 0.6W (標準)
< 1W
< 1W
< 2.5W
≤ 0.6W (標準)
動作温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
333
47
10
0
0

C***e

France

2020年8月09日
5.0
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
FS認証購入者
役に立った 16
コメント 0

C***y

United States

2020年6月15日
5.0
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0

V***r

United States

2020年5月28日
5.0
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
FS認証購入者
役に立った 14
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品