J9153A HPE ProCurve Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![J9153A HPE ProCurve互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(HPE Aruba & Office Connectスイッチシリーズ用 1550nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230719170310sj1uu9.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![J9153A HPE ProCurve互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(HPE Aruba & Office Connectスイッチシリーズ用 1550nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719170310sj1uu9.jpg)
![J9153A HPE ProCurve互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(HPE Aruba & Office Connectスイッチシリーズ用 1550nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719170312gt8j5e.jpg)
![J9153A HPE ProCurve互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(HPE Aruba & Office Connectスイッチシリーズ用 1550nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805hl4srq.jpg)
![J9153A HPE ProCurve互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(HPE Aruba & Office Connectスイッチシリーズ用 1550nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719170314ycvvbr.jpg)
![J9153A HPE ProCurve互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(HPE Aruba & Office Connectスイッチシリーズ用 1550nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805meht8s.jpg)
J9153A HPE ProCurve互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(HPE Aruba & Office Connectスイッチシリーズ用 1550nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#21094
#21094
71,162円 (税込)
FS P/N: SFP-10GER-55
465 販売数
522 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月16日火曜日
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
J9153A HPE ProCurve Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
HPE ProCurve Compatible
J9153A
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
-1~4dBm
Receiver Sensitivity
< -16dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023091214553181nrxe.jpg)
特徴
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062616493516m53i.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Cable Distance (Max) | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
453
59
10
0
0
E***n
New Zealand
2021年11月09日
Works great, and on the cheap Price, this is fantastic. Have bought for years, both in 10G and 1G versions. Recently, we used them on our new Cisco switches. They work as advertised. No problems so far. Have always worked as reliably or better than the Cisco branded version.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0R***e
Switzerland
2021年4月29日
Ich habe andere Anbieter verglichen und festgestellt, dass der Preis und die Qualität von FS besser sind. Deshalb habe ich es bei FS bestellt. Nachdem ich die Module getestet hatte, habe ich beschlossen, zukünftig alle Module bei FS zu kaufen.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***r
Germany
2020年8月05日
Connected right up to my 10G SFP+ port on my router and was able to be plugged directly into the 1830 PSS24x switch.
FS認証購入者
役に立った 19
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品