FS互換SFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でOS2 SMFを最大80kmサポートします。このモジュールは、RoHS指令2011/65/EUに準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2 線シリアルインターフェイスを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+光モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、ファイバチャネルなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FSスイッチ用 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 80km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#11595
#11595
41,049円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZR-55
1.2K 販売数
390 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
日本倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年7月14日日曜日
グローバル倉庫206点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
10GBASE-ZR SFP+光モジュール(SMF、1550nm、80km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GZR-55
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML 1550nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
0.6Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+光モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度 | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
波長 | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
最大伝送距離 | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
適用ケーブル | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF |
送信パワー | 0 ~ 5dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm |
受信感度 | < -23dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | < -11.1dBm |
消費電力 | < 1.5W | ≤ 0.6W (標準) | < 1W | < 1W | < 2.5W | ≤ 0.6W (標準) |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
333
47
10
0
0
C***e
France
2020年8月09日
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
FS認証購入者
役に立った 16
コメント 0C***y
United States
2020年6月15日
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0V***r
United States
2020年5月28日
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
FS認証購入者
役に立った 14
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品