H3C Compatible SFP+ transceiver supports up to 120km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![H3C互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 120km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-120に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221024165354sv9a6v.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![H3C互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 120km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-120に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024165354sv9a6v.jpg)
![H3C互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 120km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-120に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024165357yyfot8.jpg)
![H3C互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 120km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-120に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151847ef8hz6.jpg)
![H3C互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 120km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-120に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151924pigb7i.jpg)
![H3C互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 120km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-120に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241519279vb69s.jpg)
H3C互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 120km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#166144
#166144
90,181円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZRC-120
3 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫143点在庫あり、配達予定日2024年7月16日火曜日
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
H3C Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GZRC-120
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
120km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
TX Power
1~6dBm
Receiver Sensitivity
<-26dBm
Powerbudget
23dB
Receiver Overload
≥-8dB
Typical Power Consumption
≤1.8W
Extinction Ratio
>8.2dB
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221024170521361b6h.jpg)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品