SFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、LCデュプレックスコネクタを介して最大40kmまでの25GBase-ERスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、CPRI、eCPRIの規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FSスイッチ用 25GBASE-ER SFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#88020
#88020
126,634円 (税込)
FS P/N: SFP28-25GER-31
74 販売数
18 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫22点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
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
25GBASE-ER SFP28光モジュール(データセンター及びテレコム向け、SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP28-25GER-31
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP28
最大伝送速度
25.8Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML 1310nm
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -19dBm
パワーバジェット
19dB
受信機過負荷
-5dBm
消費電力
≤ 2.2W
消光比
4dB
CDR
TX and RX
FEC機能
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
DDM/DOM
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
データセンター向け25G接続
低電力、高密度、高速を特長とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
包括的なテストが信頼性を向上
高度な設備による厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
パケットロスおよびCRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
18
0
0
0
0
B***s
Ukraine
2020年9月16日
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0B***s
Ukraine
2020年9月16日
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0A***y
United Kingdom
2020年7月10日
FS is new to us. We finally bought these modules for impressed by their professional support and quality assurance. We used them in our new program and all go well. For such a long transmission link over 30km, the signals are still so satisfying. They fit well with our future network building needs.
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品