FS標準 Mellanox互換SFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、LCデュプレックスコネクタを介して最大40kmまでの25GBase-ERスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、CPRI、eCPRIの規格に完全準拠しています。
ご注意:FS P/NはSFP28-25GER-31(40km)からSFP-25GER-31に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 Mellanox互換 25GBASE-ER SFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#88018
#88018
126,634円 (税込)
FS P/N: SFP-25GER-31
10 販売数
18 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫22点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
FS標準 Mellanox互換 25GBASE-ER SFP28光モジュール(データセンター及びテレコム向け、SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP28-25GER-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.8Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DML 1310nm
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -19dBm
パワーバジェット
19dB
レシーバー過負荷
-4dBm
消費電力
≤ 2.2W
消光比
4dB
CDR
TX & RX
FEC機能
対応しない
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
DDM/DOM機能
対応
保証期間
5年間
コアサイズ
G.652
包装技術
BOX
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
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
18
0
0
0
0
B***s
Ukraine
2020年9月16日
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0B***s
Ukraine
2020年9月16日
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0A***y
United Kingdom
2020年7月10日
FS is new to us. We finally bought these modules for impressed by their professional support and quality assurance. We used them in our new program and all go well. For such a long transmission link over 30km, the signals are still so satisfying. They fit well with our future network building needs.
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品