FS標準 Mellanox互換SFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、LCデュプレックスコネクタを介して最大30kmまでの25GBase-ERスループットを提供します。 25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、CPRI、eCPRIの規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 Mellanox互換 25GBASE-ER SFP28光モジュール(1310nm 30km DOM LCデュプレックス SMF)
#82890
#82890
37,880円 (税込)
FS P/N: SFP-25GERL-31
10 販売数
16 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年8月26日月曜日
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
FS標準 Mellanox互換 25GBASE-ER SFP28光モジュール(データセンター及びテレコム向け、SMF、1310nm、30km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP28-25GER-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.8Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DML 1310nm
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -19dBm
パワーバジェット
19dB
レシーバー過負荷
-4dBm
消費電力
≤ 2.2W
消光比
4dB
CDR
TX & RX
FEC機能
対応しない
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
DDM/DOM機能
対応
保証期間
5年間
コアサイズ
G.652
包装技術
BOX
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
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
16
0
0
0
0
Y***n
Spain
2020年9月13日
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0Y***n
Spain
2020年9月13日
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0M***i
United States
2020年8月31日
I am running these modules between my cisco switches over single-mode cables. They perform well for everything I’ve done. That’s really beyond my expectation.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品