400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56 DACブレークアウトケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、400G伝送を可能にします。SFF-8679、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、およびIEEE802.3cd規格に完全に準拠しています。
QSFP-DDから2xQSFP56へのケーブルアセンブリは、さまざまなデータレートの400G標準アプリケーションをサポートする高性能、高帯域幅、および費用対効果の高い相互接続ソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1.5m(5ft) Arista互換 400G QSFP-DD/2x200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレークアウトケーブル(DAC)
#182794
#182794
22,030円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-2QPC015
4 販売数
4 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月1日金曜日
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
Arista互換 400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(1.5メートル、パッシブ、QSFP-DD/2 QSFP56、30AWG)
製品規格
型番
Q-2Q56PC015
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP-DD/2 QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
材質
銅製
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
1.5m(5ft)
ケージ規格
30AWG
最小曲げ半径
33.5mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE802.3Bj、By、IEEE802.3CD、SFF-8679、SFF-8636
保証期間
5年間
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
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
33.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
P***y
United States
2023年9月20日
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0D***o
United States
2020年6月21日
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0T***a
United States
2020年3月16日
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
FS認証購入者
役に立った 30
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品