Juniper互換ケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件に対応するように設計されています。QSFP-DDプラグ対応可能なソリューションにより、400Gの伝送が可能です。ホットスワップ対応可能なモジュールで、送信8チャンネル、受信8チャンネルを内蔵しています。このケーブルは、SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bjとIEEE802.3cd規格に準拠しています。
QSFP-DDから4xQSFP56ケーブルアセンブリーは、異なる伝送速度の400G標準アプリケーションをサポートし、高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) Juniper互換 400G QSFP-DD/4x100G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル
#182681
#182681
25,200円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4QPC02
20 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月1日金曜日
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
Juniper互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP-DD ~ 4 QSFP56、28AWG)
製品規格
型番
Q-4Q56PC02
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP-DD ~ 4 QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
41mm
ケージ規格
28AWG
ケーブル長さ
2m(7ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
材質
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
電源
3.3V
通信プロトコル
SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3 cd
消費電力
< 0.1W
変調方式
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
アプリケーション
400Gイーサネット
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
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間で400G~4x100Gのリンクを確立するためのコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
41mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
R***z
France
2023年6月18日
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
Switzerland
2023年6月15日
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品