FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は5に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真はに関するものです。

産業用 100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF FSスイッチ用)

#182490
#182490

Semtech EML ボックス ≤ 5.5W LCデュプレックス SMF 産業用

427,766円 (税込)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-I
3 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月11日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、40km、LC、DOM)

100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュールは、LCデュプレックスSMFファイバを介して最大40kmのリンク距離をサポートします。このモジュールは、SFF-8661、SFF-8636、およびIEEE 802.3-2018の規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定された4ワイヤーシリアルインターフェースを介して利用できます。動作温度範囲は-40°Cから85°Cまでであり、この産業用光モジュールは、通信、データ処理・管理、産業および工場自動化の応用、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェントトランスポーテーションシステム(ITS)、海上、油田およびガス田、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
ご注意: FSのP/NがQ28-4W40-100G-IからQSFP-4W40-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-4W40-100G-I 
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
-2.5 ~ 6.5dBm
最小受信電力
-20.5dBm 
パワーバジェット
18dB 
レシーバー過負荷
-3.5dBm
消費電力
< 5.5W 
消光比
> 4.5dB
DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR(クロックデータリカバリ)
TX & RX内蔵CDR
パッケージング技術
ボックスパッケージ
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3-2018、4WDM-40、SFF-8661、SFF-8636
保証期間
5年間
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
接続ソリューション
特徴
データセンターとテレコム向け100G接続

QSFP28光トランシーバーは、5.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とし、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。

信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光トランシーバーを再構成することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
40km
40km
40km
40km
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
パッケージング技術
BOXパッケージング
BOXパッケージング
BOXパッケージング
BOXパッケージング
チップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
温度範囲
-40 ~ 85°C (産業用)
0 ~ 70°C
-20 ~ 85°C (拡張用)
0 ~ 70°C
応用
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
Q&A
質問する
全て (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

1***4

11996

2023年4月17日
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

R***y

Senegal

2023年4月12日
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品