産業用アーマードケーブルは、引張強度が強く、耐圧性、耐齧歯性、柔軟性に優れています。その上、耐屈曲性、耐油性、耐摩耗性に優れ、長期間の屋外暴露や雨天でも3~5年の耐用年数があります。そのため、産業用アーマードケーブルは、地下コンジットを使用したり、直接埋設したりして2つの建物のネットワークを接続するなど、屋内外の用途に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
5m(16ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス 産業用アーマード光パッチケーブル(シングルモード、TPU、OS2)
#182462
#182462
3,804円 (税込)
FS P/N: MG-OS2LCDX
1K 販売数
86 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫46点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
210 点仕入れ中、配達予定日2024年10月16日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
産業用アーマード光パッチケーブル(LC UPC - LC UPC、デュプレックス、2芯、OS2)
仕様一覧
コネクタA
LC UPCデュプレックス
コネクタB
LC UPCデュプレックス
ファイバ数
2芯
ファイバグレード
G.657.A2(G.652.Dと互換性あり)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
トランク外径(OD)
4mm
ブレークアウト外径(OD)
3.0mm
最小曲げ半径(光ファイバ)
7.5mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
ケーブルジャケット
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
プーリングアイの最大張力
245N
クラッシュ抵抗
2000/3000 N/100mm(長期/短期)
引張荷重
500/800N(長期/短期)
コネクタ耐久性
500回
耐屈曲性
2000サイクル
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22dB/km
動作温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
特徴
通常のケーブルより強く、柔軟性に富む
緩衝ファイバを螺旋状のステンレス鋼アーマーで囲み、ケブラー糸の層、編組、TPU外側ジャケットで構築されており、ファイバを物理的損傷から保護し、張力を軽減します。
繰り返しの曲げに耐える
G.657.A2低曲げ損失ファイバは、繰り返し曲げたりねじったりしても信号を損なわないようにします。
防鼠
防鼠光ファイバケーブルは、マウス、大型の鳥や他の害虫からそれらを安全に保ちます。
粉砕抵抗
産業環境で一般的な粉砕や高い圧縮力に強いです。
耐久性に優れたTPUを使用し、屋外でも使用可能
TPUケーブルは耐水性、耐摩耗性に優れ、硬い導管を必要とせず、屋外環境でも配備できます。
便利な直接埋設と耐久性のある導管用途
地下導管または直接埋設を通じて2つの建物のネットワークを接続します。
さまざまな過酷な設置環境に最適
屋内の作業場から屋外の建設現場まで、過酷な環境条件が存在する場所での使用に最適です。
道路配線
雪原配線
産業用現場配線
建設現場の配線
ファイバ芯数 | デュプレックス/2芯 | デュプレックス/2芯 | Uniboot/2芯 | デュプレックス/2芯 | デュプレックス/2芯 | デュプレックス/2芯 |
ファイバグレード | G.657.A2 | Corning G.657.A1 | Corning G.657.A1 | G.657.A1 | G.657.A1 | Corning G.657.A1 |
ジャケット | TPU | PVC | PVC | PVC | PVC | LSZH |
ケーブル径 | 4.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 7.0/2.0mm(外/内) |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.12dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
最小曲げ半径 (ファイバケーブル) | 20/10D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 20/10D (動的/静的) |
温度範囲 | -40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉) | -20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉) | -25 ~ 70°C(-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉) |
アプリケーション | 屋外、過酷な環境 | 屋内、広帯域、低損失の接続 | 屋内、高密度配線 | 屋内、一般建物 | 屋内、危険場所 | 屋外、重工業 |
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
77
6
2
0
1
И***й
Denmark
2024年9月10日
The customized cables worked perfectly, exactly as intended. I plan to buy more cables for the festival next year.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***n
Germany
2024年7月13日
Everything was fine and was exactly what we needed, so we installed it and it worked fine. Thx for your help.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0P***o
Cuba
2024年5月27日
It is made of high-strength steel wire and a wear-resistant rubber jacket, enabling it to withstand various harsh environments.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品