Intel互換100G QSFP28/4 LCデュプレックスブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、およびQSFP MSA規格に準拠しています。
片方の端に100G QSFP28ポート、もう片方の端に4つのLCデュプレックスコネクタへの接続を提供し、ラック内や隣接するラック間での迅速でシンプルな接続に適しています。
![30m(98ft) Intel互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230421095622hwduzl.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![30m(98ft) Intel互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421095622hwduzl.jpg)
![30m(98ft) Intel互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421094904lz0nl8.jpg)
![30m(98ft) Intel互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023042109562434j41e.jpg)
![30m(98ft) Intel互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421094910eq210c.jpg)
![30m(98ft) Intel互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421094907b0nj9b.jpg)
30m(98ft) Intel互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#182396
#182396
45,169円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO30
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月13日金曜日
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
Intel互換 100G QSFP28ブレイクアウトAOCケーブル(30メートル、OM3 MMF、QSFP28/4 LCデュプレックス)
製品規格
型番
Q28-4LCAO30
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP28/4デュプレックスLC
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
30 mm
ファイバの種類
OM3マルチモードファイバ(MMF)
ケーブル長さ
30m (98ft)
ジャケット材質
OFNP
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品