Juniper Networks互換 100G QSFP28 - 4 LCデュプレックスブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、QSFP MSA規格、およびホットプラグ対応QSFP28 MSA規格に準拠しています。FSボックスによるリアルタイム設定が可能です。
一方の端は100G QSFP28ポートに、もう一方の端は4つのLCデュプレックスコネクタに接続し、ラック内および隣接するラック間で迅速かつ容易に接続するためのコスト効率に優れたシンプルなソリューションを提供します。
ご注意: FS P/NがQ28-4LCAO07からQSFP-100G-4LCAO07に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![7m(23ft) Juniper Networks互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230420172152h23p3j.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![7m(23ft) Juniper Networks互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420172152h23p3j.jpg)
![7m(23ft) Juniper Networks互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420171755n1p46d.jpg)
![7m(23ft) Juniper Networks互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420172155533zrb.jpg)
![7m(23ft) Juniper Networks互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420171802wyau4q.jpg)
![7m(23ft) Juniper Networks互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4LCAO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420171759iz0xd9.jpg)
7m(23ft) Juniper Networks互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#182318
#182318
30,589円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO07
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月15日火曜日
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
Juniper Networks互換 100G QSFP28 ブレイクアウトAOCケーブル(7メートル、OM3 MMF、QSFP28 - 4 LCデュプレックス)
製品規格
型番
QSFP-100G-4LCAO07
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP28 ~ 4 LCデュプレックス
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
30 mm
ファイバ種類
OM3マルチモードファイバ(MMF)
ケーブル長さ
7m(23ft)
ジャケット材質
OFNP
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158°F)
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品