FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQ28-4LCAO03に関するものです。
この写真はQ28-4LCAO03に関するものです。
この写真はQ28-4LCAO03に関するものです。
この写真はQ28-4LCAO03に関するものです。
この写真はQ28-4LCAO03に関するものです。
この写真はQ28-4LCAO03に関するものです。
この写真はQ28-4LCAO03に関するものです。
この写真はQ28-4LCAO03に関するものです。
この写真はQ28-4LCAO03に関するものです。
この写真はQ28-4LCAO03に関するものです。

3m(10ft) HW互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)

#182297
#182297

< 2.2W / 30 mm / ファイバ

28,053円 (税込)
FS P/N: Q28-4LCAO03
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月6日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

HW互換 100G QSFP28ブレイクアウトAOCケーブル(3メートル、OM3 MMF、QSFP28/4 LCデュプレックス)

HW互換100G QSFP28/4 LCデュプレックスブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、およびQSFP MSA規格に準拠しています。
片方の端に100G QSFP28ポート、もう片方の端に4つのLCデュプレックスコネクタへの接続を提供し、ラック内や隣接するラック間での迅速でシンプルな接続に適しています。

製品規格
型番
Q28-4LCAO03
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP28/4デュプレックスLC
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
30 mm
ファイバの種類
OM3マルチモードファイバ(MMF)
ケーブル長さ
3m (10ft)
ジャケット材質
OFNP
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品