100G QSFP28/4 LCデュプレックスブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、およびQSFP MSA規格に準拠しています。
片方の端に100G QSFP28ポート、もう片方の端に4つのLCデュプレックスコネクタへの接続を提供し、ラック内や隣接するラック間での迅速でシンプルな接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m(10ft) FSスイッチ用 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#182295
#182295
28,053円 (税込)
FS P/N: Q28-4LCAO03
27 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月6日金曜日
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
100G QSFP28ブレイクアウトAOCケーブル(3メートル、OM3 MMF、QSFP28/4 LCデュプレックス)
製品規格
型番
Q28-4LCAO03
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP28/4デュプレックスLC
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
30 mm
ファイバの種類
OM3マルチモードファイバ(MMF)
ケーブル長さ
3m (10ft)
ジャケット材質
OFNP
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
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品