汎用互換200G QSFP-DD ~ 2x100G QSFP2ブレークアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、QSFP-DD MSA V5.0、QSFP28 MSA、CMIS V4.0とSFF-8636規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。 片側に200GbEコネクタ、もう片側に2つの独立した100GbEコネクタでシステムユニット間の接続を提供し、データセンターアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10m(33ft) 汎用互換 200G QSFP-DD/2x100G QSFP28アクティブオプティカルブレイクアウトケーブル(AOC)
Hot #182156
Hot #182156
64,188円 (税込)
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO10
28 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Length:
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年10月14日月曜日
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
汎用互換 200G QSFP-DD ~ 2x100G QSFP28 AOCケーブル(10メートル、QSFP-DD ~ QSFP28)
製品規格
型番
QDD200-2Q28AO10
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD ~ 2x100G QSFP28
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
10m(33ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 4W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
対応しない
変調方式
NRZ
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA V5.0、QSFP28 MSA、CMIS V4.0、SFF-8636
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
データセンターにおける強力な200G基盤の構築
400G AOCブレイクアウトケーブルは短距離に適しており、ラック内およびラック間の接続に柔軟な方法を提供します。
200Gスピードにフルアップグレード
大規模な情報交流
経済的で安定した品質
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
FSボックスでリアルタイム設定をサポート
このAOCケーブルは、リアルタイム互換性の要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
A***n
France
2023年6月10日
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品