400G QSFP-DD ~ 4 QSFP56アクティブオプティカルブレイクアウトケーブルは、OM3マルチモードファイバ上の400ギガビットイーサネットリンク用に設計されており、それぞれPAM4変調によるチャンネルあたり最大53.125Gbpsの伝送速度で運用されます。このブレイクアウトケーブルは、IEEE 802.3cd、OIF-CEI、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS、IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665規格に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) Arista互換 400G QSFP-DD/4x100G QSFP56アクティブオプティカルブレイクアウトケーブル(AOC)
#182071
#182071
234,566円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4QAO02
2 販売数
2 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月29日木曜日
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
Arista互換 400G QSFP-DD AOC ケーブル(2メートル、QSFP-DD ~ 4x QSFP56)
製品規格
型番
QDD-4Q56AO02
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD ~ QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
2m(7ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
< 10W(400G)
< 3W(100G)
< 3W(100G)
ジャケット材質
LSZH
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
4x 100G-PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、OIF-CEI-04.0、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS-Rev4.0、SFF-8024、IEEE 802.3bs Annex120E
FEC機能
Pre-FEC BER 2.4E-4
アプリケーション
400Gイーサネット
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
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスとのリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
N***h
France
2023年6月07日
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***n
France
2023年6月06日
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品