ツールレスで取り付けられるブランクパネルは、未使用のラックスペースではなく、ラックマウント機器の背面にエアフローを誘導することができます。これにより、ラックマウント機器の動作熱を排出し、最適な温度で動作させることができます。また、機器レールの角型または丸型の取り付け穴にはめ込むだけで、工具や金具を使わずに設置できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
4U 19インチ ツールレスラック用ブランクパネル
Hot #181856
Hot #181856
3,012円 (税込)
FS P/N: FHU-BPSTL-4U
1.3K 販売数
1 レビュー
3 Q&A
モデル:
グローバル倉庫17点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
180 点仕入れ中、配達予定日2024年11月12日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
4U 19インチ ツールレスラック用ブランクパネル
製品規格
材質
SPCC
寸法(HxW)
6.97"x19" (177.15x482.6mm)
重量
1.68lbs (0.76kg)
色
黒色
取り付け
19インチラックマウント
取り付けオプション
前面
接続ソリューション
特徴
プロフェッショナルな外観と素材の選択
適切なサイズは、より簡単かつ迅速な取り付けを容易にします。
側面を折り曲げて、パネル全体を強く剛性のあるものにする
金属パネルによる優れた断熱性能
コーティングは、摩耗、腐食、衝撃、老化から保護する
ラックブランクパネル - 埋めるか、埋めないか?
ラックやキャビネットのバイパス気流を最小限に抑えながら、好ましい外観を実現します。
データセンターの熱に関する考慮事項
設置された機器へのエアフローを改善し、ホットアイルとコールドアイルを分離することができます。
Q&A
質問する
全て (3)Application (2)Installation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
0
1
0
0
0
H***n
United States
2024年8月28日
I did! It’s already installed. Thank you for the great products and quick shipping.Thank you.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品