汎用互換SFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、LCデュプレックスコネクタを介して最大10kmまでの10/25GBASE-LRスループットを提供します。25Gイーサネット、10Gイーサネットとデータセンター向けに接続オプションを提供します。SFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432およびSFF-8431規格の該当部分に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 10/25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#155192
#155192
10,936円 (税込)
FS P/N: SFP-25GMLR-31
136 販売数
14 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫836点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
汎用互換 10/25GBASE-LR SFP28光モジュール(データセンター向け、SMF、1310nm、10km、DOM)
製品規格
型番
SFP-25GMLR-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.5dBm
受信感度
< 13.5dBm
パワーバジェット
5.5dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
≤ 1.5W
消光比
> 3dB
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432、CEI-28G-VSR
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
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
14
0
0
0
0
R***t
United States
2023年4月17日
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 01***7
41727
2023年4月03日
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***e
United States
2023年3月31日
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品