Cisco SFP-10/25G-CSR-S互換SFP28光モジュールは、波長850nmのマルチモードファイバ(MMF)を使用し、LCデュプレックスコネクタを介して最大400mまでの10/25GBase-CSRスループットを提供します。このモジュールは、10Gの下位互換性を提供し、ネットワークのアップグレードを簡素化します。25Gイーサネット、10Gイーサネット、データセンターの接続オプションを提供します。SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431およびIEEE802.3by規格に完全準拠しています。低消費電力と高速を特長とするこの25G光トランシーバーは、25Gイーサネット、テレコム、データセンターに最適です。
ご注意:FS P/NはSFP-10/25GCSR-85からSFP-25GMCSR-85に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco SFP-10/25G-CSR-S互換 10/25GBASE-CSR SFP28光モジュール(850nm 400m DOM LCデュプレックス MMF)
Hot #151454
Hot #151454
9,351円 (税込)
FS P/N: SFP-25GMCSR-85
963 販売数
27 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫31点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
Cisco SFP-10/25G-CSR-S互換 10/25GBASE-CSR SFP28光モジュール(データセンター向け、MMF、850nm、400m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10/25G-CSR-S
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25Gbps
波長
850nm
推奨伝送距離
300-400m@OM4
200-300m@OM3
200-300m@OM3
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
Pin
送信パワー
-6.4 ~ 2.4dBm
受信感度
< -10.3dBm
パワーバジェット
3.9dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 2dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FECに対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432、IEEE802.3by
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
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
27
0
0
0
0
D***a
United Kingdom
2023年6月13日
Product seems to be of excellent quality. The shipping was fast and packaging was very secure and frankly incredible.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0H***e
Sweden
2023年4月22日
We always praise FS quality and superb performance, as well as great customer service
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0C***e
France
2023年4月18日
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品