SFP28光モジュールは、波長850nmのマルチモードファイバ(MMF)を使用し、LCデュプレックスコネクタを介して最大100mまでの10/25GBase-SRスループットを提供します。25Gイーサネット、10Gイーサネットとデータセンター向けに接続オプションを提供します。SFP28 MSA、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472、IEEE802.3by規格に完全準拠しています。
![汎用互換 10/25GBASE-SR SFP28光モジュール(850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はSFP-25GMSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113225cind4g.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 10/25GBASE-SR SFP28光モジュール(850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はSFP-25GMSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113225cind4g.jpg)
![汎用互換 10/25GBASE-SR SFP28光モジュール(850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はSFP-25GMSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051132188aqhom.jpg)
![汎用互換 10/25GBASE-SR SFP28光モジュール(850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はSFP-25GMSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.C.jpg)
![汎用互換 10/25GBASE-SR SFP28光モジュール(850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はSFP-25GMSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.D.jpg)
![汎用互換 10/25GBASE-SR SFP28光モジュール(850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はSFP-25GMSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.E.jpg)
![汎用互換 10/25GBASE-SR SFP28光モジュール(850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はSFP-25GMSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230822171108tfpca7.jpg)
汎用互換 10/25GBASE-SR SFP28光モジュール(850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF)
Hot #111041
Hot #111041
6,181円 (税込)
FS P/N: SFP-25GMSR-85
2.3K 販売数
22 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫1366点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
10/25GBASE-SR SFP28光モジュール(データセンター向け、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-25GMSR-85
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
デュアルレート10Gbpsと25.78Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m@OM4/70m@OM3(25G)
100m@OM3(10G)
100m@OM3(10G)
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-5 ~ 2.4dBm
受信感度
< -10.3dBm
パワーバジェット
5.3dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1.2W
消光比
2dB
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FECとFC-FECに対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3by、SFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8432、CPRI、eCPRI
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230131155541n5zour.jpg)
特徴
データセンター向け25G接続
低電力、高密度、高速を特長とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
22
0
0
0
0
F***o
United Kindom
2021年11月15日
The module works as designed.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0U***a
United States
2021年11月15日
Nice. I'll reorder this product as needed.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0F***o
United Kindom
2021年11月15日
The module works as designed.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品