FS標準 Mellanox MMA2L20-AR互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmまでの25GBase-LRスループットを提供します。低消費電力と高速性を特長とするこの25G光モジュールは、25Gイーサネット、テレコム、データセンターに最適です。また、相互運用性があり、次世代ネットワークのアップグレードの基礎を築きます。各SFP28モジュールは、対象となるスイッチで個別にテストされ、SFP28 MSA、CPRI、eCPRIの規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 Mellanox MMA2L20-AR互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
Hot #71014
Hot #71014
9,351円 (税込)
FS P/N: SFP-25GLR-31
5.6K 販売数
56 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
日本倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年8月21日水曜日
グローバル倉庫806点在庫あり、配達予定日2024年8月22日木曜日
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
FS標準 Mellanox MMA2L20-AR互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(データセンター及びテレコム用、SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
MMA2L20-AR
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB 1310nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.5 ~ 2dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
6.5dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
< 1.2W
消光比
3.5dB
CDR
TX & RX
FEC機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
56
0
0
0
0
G***k
Canada
2023年4月22日
After setting them up, they work perfectly.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0D***e
United States
2023年2月25日
Had a great experience with the website. Everything is well organized and I was able to find what I needed. Quality of the products looks to be excellent, and the branded packaging & shipping materials was a nice touch and very professional.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0F***t
Spain
2023年2月17日
We have already tested some transceivers and breakout cables and they are working perfectly.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品