FS標準 Mellanox MMA2P00-ASHT互換 SFP28光トランシーバーはLCデュプレックスコネクタを採用し、OM4 MMFで最大100m(OM3では70m)のリンクに達します。このSFP28光トランシーバーモジュールは、同じ1G/10Gネットワーク配線インフラ上で動作することをサポートし、少なくとも2.5倍の速度向上を実現し、内蔵のDDM/DOM機能がリアルタイムの動作状態を監視します。各SFP28光トランシーバーモジュールは、対象となるスイッチで個別にテストされ、SFP28 MSA、RoHS、CPRI、eCPRI規格に完全に準拠しています。低消費電力、高速性を特長とするこの25G光トランシーバーは、25Gイーサネット、テレコム、データセンターに最適です。
ご注意:FS P/NはSFP28-25GSR-85からSFP-25GSR-85に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 Mellanox MMA2P00-AS互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM)
Hot #71007
Hot #71007
6,181円 (税込)
FS P/N: SFP-25GSR-85
50.1K 販売数
131 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
日本倉庫436点在庫あり、配達予定日2024年9月20日金曜日
グローバル倉庫1347点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
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
FS標準 Mellanox MMA2P00-ASHT互換 25GBASE-SR SFP28光トランシーバーモジュール(データセンターおよびテレコム向け、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
MMA2P00-ASHT
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m@OM4/70m@OM3
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
< -6dBm
パワーバジェット
1.9dB
受信機過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 2dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC、FC FECに対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432
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
小規模データセンターソリューション
元のネットワークと同じタイプの光モジュールを使用してデータセンターを拡張するため、新しいタイプのモジュールを追加する必要がなく、ネットワークのメンテナンスコストを節約できます。
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを100Gギアにアップグレードしても、既存の25Gサイトに接続できます。
新しい100Gサイトをレガシー25Gサイトに接続
100Gポートの帯域幅をフル活用
新しい100Gポートで25Gオプティクスを再利用
データセンター向け25G接続
低電力、高密度、高速を特長とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトルテスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度試験t
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再構成してさまざまなブランドで動作するようにすることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を実現します。
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km | 40km |
Media | MMF | SMF | MMF | SMF | SML |
Transmitter Type | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
Packaging Technology | COB Packaging | BOX Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Application | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
121
10
0
0
0
j***n
Colombia
2024年9月16日
I received the items on time and in good condition. However, FS did not follow our instructions which caused problems with customs at the destination.
I'd appreciate following the instructions left in the purchase observations
I'd appreciate following the instructions left in the purchase observations
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***e
Finland
2024年6月08日
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***r
Germany
2022年10月11日
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品