SFP28 transceiver adopts LC duplex コネクタs、reaching a link up to 100m over OM4 MMF (70m over OM3).SFP28モジュールは、同じ1G/10Gネットワークケーブル配線インフラストラクチャ上での動作をサポートし、少なくとも2.5倍の速度向上を実現します。 各SFP28モジュールは、一連のFSスイッチで個別にテストされており、SFP28 MSA、RoHS、CPRI、およびeCPRI規格に完全に準拠しています。低消費電力、高速性を特長とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、テレコム、データセンターに最適です。
![FSスイッチ用 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/67973.main.jpeg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FSスイッチ用 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.main.jpeg)
![FSスイッチ用 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.B.jpeg)
![FSスイッチ用 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.C.jpg)
![FSスイッチ用 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.D.jpg)
![FSスイッチ用 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.E.jpg)
![FSスイッチ用 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![FSスイッチ用 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.G.jpg)
FSスイッチ用 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM)
Hot #67973
Hot #67973
6,181円 (税込)
FS P/N: SFP-25GSR-85
6.8K 販売数
130 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
日本倉庫480点在庫あり、配達予定日2024年9月13日金曜日
グローバル倉庫1819点在庫あり、配達予定日2024年9月20日金曜日
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
25GBASE-SR SFP28 DOMモジュール(データセンターおよびテレコム向け、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP28-25GSR-85
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m@OM4/70m@OM3
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.9 ~ 1.9dBm
受信感度
< -6dBm
パワーバジェット
-1.9dB
受信機過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 2dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC、FC FECに対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432
DDM/DOM
対応
保証期間
5年間
コアサイズ
50/125 µm
パッケージング技術
COBパッケージング
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024090611344367mb83.jpg)
特徴
小規模データセンターソリューション
元のネットワークと同じタイプの光モジュールを使用してデータセンターを拡張するため、新しいタイプのモジュールを追加する必要がなく、ネットワークのメンテナンスコストを節約できます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを100Gギアにアップグレードしても、既存の25Gサイトに接続できます。
新しい100Gサイトをレガシー25Gサイトに接続
100Gポートの帯域幅をフル活用
新しい100Gポートで25Gオプティクスを再利用
データセンター向け25G接続
低電力、高密度、高速を特長とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトルテスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度試験t
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再構成してさまざまなブランドで動作するようにすることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を実現します。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
120
10
0
0
0
S***e
Finland
2024年6月08日
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***r
Germany
2022年10月11日
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0B***r
Germany
2022年10月11日
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品