100GBASE-LX4モジュールは、SMFで最大2km、OM3 MMFで最大100mのリンク長をサポートします。このモジュールは、1270nm/1290nm/1310nm/1330nm波長冷却DFB LD、ドライバIC、PINフォトダイオード、クロック・データ・リカバリ(CDR)ICで構成され、25Gbit/sの電気インタフェースを備えた4 x 25.78Gbit/s光モジュールです。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。MMFやSMFを使用した100Gイーサネットやデータセンターの相互接続アプリケーションに適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-LX4-100GからQSFP-LX4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![Arista互換 100GBASE-LX4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km/100m DOM LCデュプレックス SMF/MMF) この写真はQSFP-LX4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201095309y16jjp.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Arista互換 100GBASE-LX4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km/100m DOM LCデュプレックス SMF/MMF) この写真はQSFP-LX4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201095309y16jjp.jpg)
![Arista互換 100GBASE-LX4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km/100m DOM LCデュプレックス SMF/MMF) この写真はQSFP-LX4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201095309wqzeso.jpg)
![Arista互換 100GBASE-LX4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km/100m DOM LCデュプレックス SMF/MMF) この写真はQSFP-LX4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303311521079otfhe.jpg)
![Arista互換 100GBASE-LX4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km/100m DOM LCデュプレックス SMF/MMF) この写真はQSFP-LX4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201095309x6owhl.jpg)
![Arista互換 100GBASE-LX4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km/100m DOM LCデュプレックス SMF/MMF) この写真はQSFP-LX4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230331152107lwmv7c.jpg)
Arista互換 100GBASE-LX4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km/100m DOM LCデュプレックス SMF/MMF)
#179814
#179814
58,483円 (税込)
FS P/N: QSFP-LX4-100G
12 販売数
3 レビュー
2 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫13点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
Arista互換 100GBASE-LX4 QSFP28モジュール(SMF/MMF、1310nm、2km/100m、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-LX4-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.12Gbps(4x 25.78GGbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
最大伝送距離
2km@SMF/100m@OM3 MMF
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF/MMF
送信機タイプ
CWDM4 DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3 ~ 4.5dBm
受信感度
< -7.3dBm
パワーバジェット
4dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE Std 802.3bm-2015、SFF-8665 Rev 1.9、SFF-8636 Rev 2.10a、SFF-8679 Rev 1.8
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230331173043o6mohb.jpg)
特徴
デュプレックス25Gから100Gへのシームレスなマイグレーションパス
デュプレックスマルチモードファイバケーブリングインフラを変更することなく、25Gを100Gにアップグレードできます。
100Gをリードする性能と品質
Macomチップ内蔵のQSFP28光モジュールは、100G リンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 4.5W
低消費電力
CWDM4 DFBレーザー
SMF/MMFに適用
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 5E-5
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSボックスは、トランシーバーモジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8、MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km@SMF/100m@OM3 MMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
チップ | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
消費電力 | ≤4.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4W |
送信機タイプ | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
通信プロトコル | IEEE Std 802.3bm-2015、SFF-8665 Rev 1.9、SFF-8636 Rev 2.10a、SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba、IEEE 802.3bm、100G CWDM4 MSA、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636 | QSFP28 MSA準拠、SFF-8636 | 100G Lambda MSA、100G-FR仕様準拠 |
応用 | データセンター、MMFとSMFを備えた100Gイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット、100Gから4x 25Gブレイクアウト | データセンター、100GBASEイーサネット、400Gから4x 100Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Customization (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
G***s
United States
2023年10月09日
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0B***r
United States
2023年10月04日
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0R***e
United States
2023年4月20日
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品