FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。

Fortinet FN-TRAN-SFP+SR互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)

Hot #179739
Hot #179739

VCSEL ≤ 1W LCデュプレックス MMF

3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85
24.3K 販売数
2.5K レビュー
3 Q&A
日本倉庫1310点在庫あり、配達予定日2024年9月19日木曜日
グローバル倉庫4056点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Fortinet FN-TRAN-SFP+SR互換 10GBASE-SR SFP+モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)

Fortinet FN-TRAN-SFP+SR互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOM4 MMF(OM3 MMFでは300m)の最大400メートルのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しており、異なるベンダー環境でのシームレスな相互運用性を提供します。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されている2ワイヤーのシリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力と高速性を備えたこの10G SFP+モジュールは、データセンター、エンタープライズの配線クローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、ラジオ&ベースバンドユニットなどに最適です。

製品規格
型番
FN-TRAN-SFP+SR
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.8dB
受信機過負荷
-1dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
50/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
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
接続ソリューション
特徴
ネットワークを一つずつサイトごとにアップグレード
一つのサイトだけを40Gの装置にアップグレードし、それを既存の10Gのサイトに接続し続けます。
新しい40Gのサイトを既存の10Gのサイトに接続する
40Gのポート帯域幅を最大限に活用する
新しい40Gポートで10Gのオプティクスを再利用する
データセンターにおける10Gの接続性
1Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に増強するのに役立つ一般的な方法を提供します。
TO-Canパッケージングによるカスタマイズされた卓越性

TO-CANパッケージ設計を採用したモジュールは、優れた信頼性、気密性、放熱性能を備えており、通信およびデータセンター用途に最適です。

相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトル テスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を可能にする

モジュールは、FSボックスによって再構成でき、さまざまなブランドで動作し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。

最大伝送速度
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
波長
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
最大伝送距離
300m@OM3< br>400m@OM4
220m@OM3< br>300m@SMF
2km@SMF
10km@SMF
適用ケーブル
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
-6.5 ~ -0.5dBm
-8.2 ~ 0.5dBm
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -11.1dBm
< -8.4dBm
< -12.6dBm
< -14.4dBm
消費電力
≤ 1W
≤ 1W
≤ 1W
≤ 1W
Q&A
質問する
全て (3)未回答の質問 (1)Fortinet Series (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.8
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    2240
    222
    95
    1
    2

    h***n

    United States

    2024年9月14日
    4.0
    We have received the cables and modules. They are working well, so well that we are about to place another order to fill out our firewall, thanks for the communication.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    C***m

    Netherlands

    2024年8月10日
    5.0
    cesbbbb
    FS認証購入者
    役に立った 6
    コメント 0

    J***o

    Spain

    2024年7月04日
    5.0
    Perfect all
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品