Dell互換SFPモジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大120kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431とSFF-8432 MSA規格に準拠しています。 SFF-8472に規定された2線式シリアルインタフェースにより、デジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。これらの特徴により、この簡単に設置でき、ホットスワップ可能なモジュールは、テレコム、サービスプロバイダアプリケーション、また5Gワイヤレスネットワークなどの様々なアプリケーションで使用するのに適しており、屋外と屋内の両方の配備に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Dell互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1590nm 120km DOM LCデュプレックス SMF)
#178710
#178710
12,521円 (税込)
FS P/N: CW59-SFP1G-120-I
0 販売数
30 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月8日火曜日
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
Dell互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1590nm、120km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
CW59-SFP1G-120-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1.25Gbps
波長
1590nm
最大伝送距離
120km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
Media
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -31dBm
パワーバジェット
31dB
レシーバー過負荷
0dBm
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP MSA、SFF-8472、IEEE 802.3z
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
データセンター向け1G接続
ギガビットイーサネットのアプリケーションに1本のファイバを使用することで、コスト効率の良いソリューションを提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高品質で信頼性の高い光学部品を実現するために、厳格なプロセスを経ています。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン10%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
最大伝送速度 | 1.25Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
波長 | 1470nm ~ 1610nm | 1470nm ~ 1610nm | 1270nm ~ 1610nm | 1270nm ~ 1610nm | 1270nm ~ 1610nm | 1270nm ~ 1610nm |
最大伝送距離 | 120km@SMF | 160km@SMF | 20km@SMF | 40km@SMF | 100km@SMF | 120km@SMF |
送信パワー | 0 ~ 5dBm | 1 ~ 6dBm | -5 ~ 0dBm | -5 ~ 0dBm | 0 ~ 5dBm | 0 ~ 5dBm |
受信感度 | < -31dBm | < -33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -30dBm | < -30dBm |
消費電力 | ≤ 1.5W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Q&A
質問する
全て (2)Connection (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
30
0
0
0
0
M***n
United States
2023年6月17日
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***n
United States
2023年6月17日
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***n
United States
2023年6月17日
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品