Intel互換QSFP+ ~ SFP+アダプター変換モジュールは、QSFP+ 40Gポートに10Gイーサネット接続を提供します。このモジュールは、QSFP+ MSA SFF-8436とSFP+ MSA SFF-8431規格に準拠しています。内蔵MCUは、QSAレジスタを読み出すことで、SFP+レジスタのI2C読み出しを可能にします。SFP+レセプタクルの高速データチャンネルは、QSFP+コネクタのレーン1に接続されています。QSFP+コネクタの他の3つのチャンネルは接続されていません。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Intel互換 QSFP+ 40G/SFP+ 10Gアダプタコンバーターモジュール(DDMI付き)
#178064
#178064
10,936円 (税込)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
40 販売数
0 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫382点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
Intel互換 40G QSFP+ ~ 10G SFP+アダプター変換モジュール
製品規格
型番
QSFP-SFP10G-CVR
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
10Gbps
コネクタ
SFP+
消費電力
モジュールなしで≤ 1.5W
DDM/DOM機能
対応
拡張用温度範囲
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
通信プロトコル
QSFP+ MSA SFF-8436、SFP+ MSA SFF-8431
保証期間
5年間
* 本製品はレジスタを搭載しており、スプリットポート機器にのみ対応しています。スプリットポート非対応の機器に使用する場合は、アカウントマネージャーまでお問い合わせください。
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
QSFP+ ~ SFP+ポートへの費用対効果の高い移行
この製品は、QSFP+クライアントポートでSFP+ 10GBASEモジュールを使用する機能を提供し、マルチベンダープラットフォーム環境全体で複数の40Gフォームファクタのコストを削減します。
柔軟な接続
QSFP+ ~ SFP+モジュールまたはケーブル
プラグアンドプレイ
設定不要
Q&A
質問する
全て (3)Connectivity Solutions (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品