Mellanox互換QSFP+ ~ SFP+アダプター変換モジュールは、QSFP+ 40Gポートに10Gイーサネット接続を提供します。このモジュールは、QSFP+ MSA SFF-8436とSFP+ MSA SFF-8431規格に準拠しています。内蔵MCUは、QSAレジスタを読み出すことで、SFP+レジスタのI2C読み出しを可能にします。SFP+レセプタクルの高速データチャンネルは、QSFP+コネクタのレーン1に接続されています。QSFP+コネクタの他の3つのチャンネルは接続されていません。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS for Mellanox MAM1Q00A-QSA互換 QSFP+ 40G/SFP+ 10Gアダプタコンバーターモジュール(DDMI付き)
Hot #178060
Hot #178060
10,936円 (税込)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
1.9K 販売数
0 レビュー
4 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫462点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
220 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Mellanox MAM1Q00A-QSA互換 40G QSFP+ ~ 10G SFP+アダプター変換モジュール
製品規格
型番
MAM1Q00A-QSA
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
10Gbps
コネクタ
SFP+
消費電力
≤ 1.5W(モジュールなし)
DDM/DOM機能
対応
拡張温度範囲
-20 ~ 85°C(-4 ~ 185°F)
通信プロトコル
QSFP+ MSA SFF-8436、SFP+ MSA SFF-8431
保証期間
5年間
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
QSFP+ ~ SFP+ポートへの費用対効果の高い移行
この製品は、QSFP+クライアントポートでSFP+ 10GBASEモジュールを使用する機能を提供し、マルチベンダープラットフォーム環境全体で複数の40Gフォームファクタのコストを削減します。
柔軟な接続
QSFP+ ~ SFP+モジュール/ケーブル
プラグアンドプレイ
設定不要
Q&A
質問する
全て (4)未回答の質問 (1)Connectivity Solutions (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品